BK-TR

三角形搁板支架BK-TR

9 / 9搜索结果

筛选项目
  • 三角形搁板支架
  • BK-TR

●采用极具特色的三角形外观设计。●看不到安装螺钉,外观整洁,可与周围和谐搭配。●预留有供配线电缆穿过的空间。(相应尺寸请参见穿线空间图。)
应用
●Shop counter, shelf bracket, kitchen counter, display shelf, etc.
配件
●Mounting screws for fixing the base
●Mounting screws for fixing the cover (The screw heads have the same finish as the cover.)

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • BK-TR200
  • BK-TR100
  • BK-TR60
  • [Example of Mounting]
    For a clean look, cables can be wired through the bracket.
  • [Wiring Space]
    BK-TR200
  • BK-TR100
  • BK-TR60
  • [Size Comparison]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
BK-TR60-SL 120-052-770
BK-TR60-WT 120-052-771
BK-TR60-BL 120-052-772
BK-TR100-SL 120-052-773
BK-TR100-WT 120-052-774
BK-TR100-BL 120-052-775
BK-TR200-SL 120-052-776
BK-TR200-WT 120-052-777
BK-TR200-BL 120-052-778
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理/颜色 承重N/1个 承重kgf/1个 主材料 颜色-官网搜索用 形状 受部奥行 EAN 重量(g)

BK-TR60-SL

120-052-770

不锈钢

400

40.8

铝合金(ADC)

银色

特殊

1~100mm

4510932217958

10

60

75

BK-TR60-WT

120-052-771

400

40.8

铝合金(ADC)

特殊

1~100mm

4510932217965

10

60

75

BK-TR60-BL

120-052-772

400

40.8

铝合金(ADC)

特殊

1~100mm

4510932217972

10

60

75

BK-TR100-SL

120-052-773

不锈钢

800

81.6

铝合金(ADC)

银色

特殊

1~100mm
101~200mm

4510932217989

4

24

240

BK-TR100-WT

120-052-774

800

81.6

铝合金(ADC)

特殊

1~100mm
101~200mm

4510932217996

4

24

240

BK-TR100-BL

120-052-775

800

81.6

铝合金(ADC)

特殊

1~100mm
101~200mm

4510932218009

4

24

240

BK-TR200-SL

120-052-776

不锈钢

1000

102

铝合金(ADC)

银色

特殊

201~300mm

4510932218016

2

8

1360

BK-TR200-WT

120-052-777

1000

102

铝合金(ADC)

特殊

201~300mm

4510932218023

2

8

1360

BK-TR200-BL

120-052-778

1000

102

铝合金(ADC)

特殊

201~300mm

4510932218030

2

8

1360

向右滑动以查看更多信息

*1 The load capacity values were measured when load is applied to the tip position of the product.


CAD下载

本体

型号
BK-TR60-SL
BK-TR60-WT
BK-TR60-BL
BK-TR100-SL
BK-TR100-WT
BK-TR100-BL
BK-TR200-SL
BK-TR200-WT
BK-TR200-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
BK-TR60-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-770

BK-TR60-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-771

BK-TR60-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-772

BK-TR100-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-773

BK-TR100-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-774

BK-TR100-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-775

BK-TR200-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-776

BK-TR200-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-777

BK-TR200-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-778

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●When mounting the bracket to the top board and housing, use materials that can ensure high strength, and firmly tighten the fixing screws. Failure to meet the mounting conditions may cause the body to fall off.