- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 定位铰链
- HG-S15-16C
旋转定位铰链HG-S15-16C
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 水平: 通过我司20,000次开闭测试
- 垂直: 通过我司10,000次开闭测试
- ●可旋转 360° 的定位铰链。
●提供两种定位类型:
每隔 30° 临时定位。
每隔90° 临时定位。
●配线可穿过中心孔。
●在无制动的角度处设计为会产生摩擦力,这能确保平稳的活动。 - 规格
- ●使用温度: 0 - 40 °C
- 应用
- ●用于调节平板电脑支架、加工机器以及设备指示器的角度。
- 推荐螺钉
- ●M4 沉头螺钉: 3 个, M4 螺钉: 3 个
视频
相关信息
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
[Cut Out Dimensions]
-
所有显示
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
所有显示
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
所有显示
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
所有显示
[Allowable vertical load and moment]
规格表
本体
CAD下载
产品目录

注
●请仔细阅读注意事项。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 定位铰链
- HG-S15-16C
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-S15-16C
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×