AST

不锈钢通气孔AST

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • 平装式敲钉固定
  • AST

●小孔直径为φ1.5mm,可防止小虫进入。
配件
Round head nail 1.2X10 (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
AST-45 210-030-044
AST-55 210-030-045
AST-70 210-030-046
AST-100 210-030-047
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 表面处理 材料 d1 d2 t P.C.D. M N 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 安装方法 用途 EAN 重量(g)

AST-45

210-030-044

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

45

34

3

φ40

3

37

65

圆型

45

表面安装

家具用

4510932035521

100

3600

4

AST-55

210-030-045

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

55

44

3

φ50

3

59

104

圆型

55

表面安装

家具用

4510932035538

100

3600

5

AST-70

210-030-046

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

70

55

3

φ64

3

127

224

圆型

70

表面安装

家具用

4510932035545

100

2400

9

AST-100

210-030-047

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

100

81

4

φ91

4

271

478

圆型

100

表面安装

家具用

4510932035552

50

500

19

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AST-45
AST-55
AST-70
AST-100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AST-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-044

AST-55 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-045

AST-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-046

AST-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-047

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

In case of surface mount, use the convex surfce as the front.