HG-SHL-RS

高耐久性弹簧铰链HG-SHL-RS

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 高耐久性弹簧铰链
  • 回弹式/ 不锈钢
  • HG-SHL-RS

  • 高耐久性
  • 通过我司内部100万次开闭测试
• 弹簧作用方向与HG-SHL型号相反
• 全不锈钢部件构成,具备卓越的耐腐蚀性
• 轴部套环设计有效降低弹簧摩擦,提供优异耐久性
• 传动轴采用食品级润滑脂(通过NSF H1认证)

图纸/插图

  • HG-SHL-RS32
    HG-SHL-RS50
    HG-SHL-RS60
  • *表中扭矩值按铰链呈90°角时计算得出
  • HG-SHL-RS90
  • [使用示例]
  • [产品线]
  • [开启状态]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-SHL-RS32 170-054-527
HG-SHL-RS50 170-054-528
HG-SHL-RS60 170-054-529
HG-SHL-RS90 170-054-530
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS BodyLengthL P LoadCapacityN/2pcs LoadCapacitykgf/2pcs Torquekgf.cm MainMaterial MainFinish BodyWidthW Leafthickness TorqueN/m BodyType A B C LoadCapacitykgf(2hinges) Mainfinishes EAN 重量(g)

HG-SHL-RS32

170-054-527

32

24

39

4

0.48

StainlessSteel(SUS304)

BarrelPolished

32

1.5

0.047

SpringHinge

9.3

5

257°

-

-

4510932225199

50

500

17.8

HG-SHL-RS50

170-054-528

50

35

59

-

0.91

StainlessSteel(SUS304)

BarrelPolished

32

1.5

0.089

SpringHinge

10.5

6

247°

6

-

4510932225205

50

400

28.8

HG-SHL-RS60

170-054-529

60

50

59

-

1.43

StainlessSteel(SUS304)

-

32

1.5

0.14

SpringHinge

10.7

6

247°

6

BarrelPolished

4510932225212

50

400

34.9

HG-SHL-RS90

170-054-530

90

30

78

-

3.06

StainlessSteel(SUS304)

BarrelPolished

50

2

0.3

SpringHinge

14

7.85

259°

8

-

4510932225229

20

80

106.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60
HG-SHL-RS90
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-SHL-RS32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-527

HG-SHL-RS50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-528

HG-SHL-RS60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-529

HG-SHL-RS90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-530

向右滑动以查看更多信息

产品目录

• 下表中扭矩值为铰链开启至90°时的测量数据
• 承重为双铰链并联使用时的参数,计算条件详见目录
• 开闭测试基于上开门结构完成