SP-SK

石膏板用搁板架固定件SP-SK

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 石膏板用搁板架固定件
  • SP、SPS型用
  • SP-SK

●用于将SP、SPS型搁板架安装在9.5 mm、12.5 mm厚的石膏板上。●只需通过螺钉将固定件固定在搁板架上后敲入石膏销,即可方便地固定。●固定件本身带有临时固定功能,通过螺钉固定时不会发生移位。●固定件无需定位!只需从搁板架的正面直接敲入石膏销,即可方便地安装在墙壁上。
其他
●Individual packages for DIY mass retailers are also available (SP-SK-D).
配件
●Plaster pin Φ1.0 (stainless steel)
●Cross-recessed flat head screws M3×4 (Stainless steel)

视频

施工案例 / 采用案例

图片

图纸/插图

  • [Shelf Standard Mounting Dimensions]
  • [2-Step Installation]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SP-SK 120-037-368
SP-SK-D 120-037-369
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Load Capacity N/4pcs Load Capacity kgf/4pcs Colour Series Type 捆包 承重N/4个 承重kgf/4个 颜色 系列 石膏ボード取付 EAN 重量(g)

SP-SK

120-037-368

343

35

Grey

SP/SPS

Others

-

-

-

-

-

-

4510932176668

60

600

26

SP-SK-D

120-037-369

-

-

-

-

-

个别包装

343

35

SP・SPS型

取付用パーツ

4510932176675

20

200

40

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SP-SK
SP-SK-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SP-SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-368

SP-SK-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-369

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●Mount the fastner plate using all the screw holes in the shelf standard.
●When using four shelf supports for one shelf plate, the load capacity is 343N (35kgf).
●Mount the plasterboard fixing the shelf standard on a solid base.
●The two holes (upper and lower) where the fastner plate is mounted cannot be used to mount shelf supports.
●Use with Bracket for Shelf Standard SPB-200 is not possible.

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 不锈钢搁板支架SP, SPS

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多