SLDL
筛选项目
  • 垂直下移阻尼支撑
  • SLDL
  • 通过我司内部4万次开闭测试
  • 抬起协助
  • 缓慢关闭
●搭载LAPCON机构,具有助力协助、阻尼缓冲功能的支撑。
●门在向前下移的同时打开。在标准安装位置下,门完全打开时,柜体的
开口部分会全部显现。(如安装图所示)
●助力协助功能,只需很小的力就能将盖板轻松开启。
●安装在柜体底板上部,施工定位简单。
●相比传统产品,门的助力可调节,可根据门的规格调节动作。
●可调节门的上下、左右及角度。
规格
●使用温度: 0°C-40°C.
配件
●十字槽沉头自攻螺钉3.5x45(用于本体安装)
●扁圆头螺钉 screw 3.5x15 (用于底座安装)
另售
●本体盖罩 SLUL-C
●连接杆 SLUL-B

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

    Mounting Dimensions
    *1: If not using a gasket/door stopper, please shift the body 4mm towards the back panel.
    *2: The maximum door protrusion when opening and closing is approximately 250mm.
    *3: When the door is opened, the bottom of the cabinet is 432mm (Door travel). I need the dimensions of 50mm.

  • 所有显示

    Body

  • 所有显示

    Connecting Bar (Sold separately)

  • 所有显示

    Body Cover (Sold separately)

  • 所有显示

    Image of Movement

  • 所有显示

  • Mounting Dimensions
    *1: If not using a gasket/door stopper, please shift the body 4mm towards the back panel.
    *2: The maximum door protrusion when opening and closing is approximately 250mm.
    *3: When the door is opened, the bottom of the cabinet is 432mm (Door travel). I need the dimensions of 50mm.
  • Body
  • Connecting Bar (Sold separately)
  • Body Cover (Sold separately)
  • Image of Movement

规格表

本体 [本体]

图片 型号 订货编码 购买 报价
SLDL-6 180-054-946
订购
SLDL-5 180-054-945
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Main Material Min. Door Width Max. Door Width Min. Door Height Max. Door Height Min. Door Weight kg Max. Door Weight kg Finish Door Opening Damper Direction Door Material Movement of the Door [Web Filtering] Door Opening [Web Filtering] EAN

SLDL-6

订购

180-054-946

Steel

600

900

420

450

5

6.5

Nickel Plating

Vertical Downward Opening

Opening Direction
Closing Direction

Wood

Swing

Downward Opening

4510932226042

1

SLDL-5

订购

180-054-945

Steel

600

900

420

450

3

5

Nickel Plating

Vertical Downward Opening

Opening Direction
Closing Direction

Wood

Swing

Downward Opening

4510932226035

1

向右滑动以查看更多信息

此产品以1套形式出售。订单数量为“1”,包括左右各一件。


另售 [Body Cover (Sold separately)]

图片 型号 订货编码 购买 报价
SLUL-C-DGR 180-054-948
订购
SLUL-C-WT 180-054-947
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Main Material Product Name Colour EAN

SLUL-C-DGR

订购

180-054-948

ABS resin

Body Cover

Dark Grey

4510932226066

SLUL-C-WT

订购

180-054-947

ABS resin

Body Cover

White

4510932226059

向右滑动以查看更多信息

This product is sold as 1 set. The order quantity is "1", which includes one piece for each of the left and right.


另售 [Connecting Bar (Sold separately)]

图片 型号 订货编码 购买 报价
SLUL-B685 180-054-950
订购
SLUL-B835 180-054-951
订购
SLUL-B535 180-054-949
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Main Material Finish Product Name Type Length EAN

SLUL-B685

订购

180-054-950

Aluminium Alloy

Anodizing

Connecting Bar

For Door Width 750

685

4510932226080

SLUL-B835

订购

180-054-951

Aluminium Alloy

Anodizing

Connecting Bar

For Door Width 900

835

4510932226097

SLUL-B535

订购

180-054-949

Aluminium Alloy

Anodized

Connecting Bar

For Door Width 600

535

4510932226073

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [本体]

型号
SLDL-6
SLDL-5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SLDL-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-946

SLDL-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-945

向右滑动以查看更多信息

另售 [Body Cover (Sold separately)]

型号
SLUL-C-DGR
SLUL-C-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SLUL-C-DGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-948

SLUL-C-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-947

向右滑动以查看更多信息

另售 [Connecting Bar (Sold separately)]

型号
SLUL-B685
SLUL-B835
SLUL-B535
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SLUL-B685 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-950

SLUL-B835 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-951

SLUL-B535 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-949

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

说明书

●请仔细阅读安装说明书。
●1套SLDL需要1根连接杆SLUL-B。
●将拉手(另售品)连接在门宽度的中心,以获得最佳位置。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 垂直上移/ 垂直下移阻尼支撑

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多