- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- 180SUS
全不锈钢隐形铰链180SUS
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 缓慢关闭
Outdoor Kitchens
- 全不锈钢材质,阻尼缓慢关闭!
- • 全不锈钢材质
• 盖度: 19mm
• 门厚: 15 ~ 20mm
• 门可进行三维调节 (前后、左右、上下)
• 自关功能
• 阻尼缓慢关闭,静音安全。
• 快装式 - 规格
- ●三维调节: 进深: ±2 mm (从长孔中心), 水平: ±2 mm (从长孔中心), 盖度: ±2 mm (切割5mm,覆盖17mm)。
●通过了我司内部中性盐雾试验,符合ISO 9227(相当于DIN EN 1670)的480小时耐腐蚀标准。 - 另售
- ●不锈钢铰链底座
- 推荐螺钉
- ●沉头或圆形沉头/自攻螺钉3.5
视频
图纸/插图
-
所有显示
Installation drawing S ≈ 1/2
Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay. -
所有显示
Locus chart S ≈ 1/1
Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay. -
所有显示
Cut Out Dimensions (Wooden Doors)
规格表
本体
CAD下载
产品目录

注
●铰链主体(除阻尼器外)由不锈钢制成。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- 180SUS
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×