- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 其他
- FLL30
自由升降锁FLL30
2 / 2搜索结果
筛选项目
- ・手动操作的圆形伸缩杆。
・可以在任何位置锁定,无论是伸长状态还是压缩状态。
・具有助力功能,利用螺旋弹簧来实现轻便的提升操作。
•The assist power is approximately 10kgf. - 规格
- •助力范围(无负载条件下)
FLL30-750A-SL
最小: 95N (1000mm时)
最大: 170N (750mm时)
FLL30-1000A-SL
最小: 100N (1350mm时)
最大: 170N (1000mm时) - 应用
- •例如医疗仪器
- 适用产品
- •底座HS-550,管道夹(开发中)
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录

注
•请勿在无负载(未连接任何物品)的情况下进行升降操作。
•由于结构原因,助力力会存在一定的变化。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 其他
- FLL30
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。