1-2211

不锈钢通风孔1-2211

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通风孔
  • 1-2211

●采用螺钉进行固定。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
1-2211 I 210-172-013
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 外形尺寸L 安装方法 用途 EAN 重量(g)

1-2211 I

210-172-013

不锈钢(SUS316)

拉丝处理

3700

正方形

105

215

表面安装

建筑用

4510932035729

20

154

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
1-2211 I
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
1-2211 I DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-172-013