100-02A-30

安装底座100-02A-30

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
●带盖度调节机构
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚
+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-02A-30 160-074-074
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理/颜色 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 主材料 类别 系列 EAN 重量(g)

100-02A-30

160-074-074

聚酰胺(PA)/钢

象牙白/有色铬酸盐

3

30

0mm(标准厚度)

聚酰胺(PA)

底座

100系列

4510932065702

400

17

向右滑动以查看更多信息


★标识为停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
100-02A-30
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-02A-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-074

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)