100-04W-30

安装底座100-04W-30

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
●带上下调节机构(±1.5)
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-04W-30 160-074-095
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 主材料 类别 系列 EAN 重量(g)

100-04W-30

160-074-095

锌合金(ZDC)/钢

缎面镀铬

3

30

0mm(标准厚度)

锌合金(ZDC)

底座

100系列

4510932065740

800

35.4

向右滑动以查看更多信息


★标识为停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
100-04W-30
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-04W-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-095

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—When using a concealed hinge with wide angle opening, vertical adjustment screw is difficult to adjust.