100-06

安装底座100-06

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+24mm。但H160、170的内置规格为门厚+19mm。
推荐螺钉
—Size 3.1 countersunk head screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-06 160-074-110
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 EAN 重量(g)

100-06

160-074-110

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

4

32

0mm(标准厚度)

底座

100系列

4510932065764

400

28.5

向右滑动以查看更多信息


★标识为停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
100-06
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-06 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-110

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)