100-P3A

安装底座100-P3A

1 / 1搜索结果

筛选项目
库存有限
●带盖度调节机构
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-P3A 160-074-244
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座厚度 类别 系列 底座孔径 EAN 重量(g)

100-P3A

160-074-244

缎面镀铬/彩色铬酸盐

2

0mm(标准厚度)

底座

100系列

25

4510932065801

800

21.4

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
100-P3A
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-P3A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-244

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)