- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 搁板系统
- 25/ONE
FLUQS WALL SHELVING SYSTEM25/ONE
14 / 14搜索结果
筛选项目
- FLUQS WALL SHELVING SYSTEM
- 25/ONE
- FLUQS系列
- Shelves available in acrylic and aluminium plate.
2 types available: FLUQS 250|750 which can be used as wall panels and FLUQS 25|ONE which has single hook base to match with any wall design.
Easily blends into any atmosphere.
Fixing screws are invisible after installation.
Designed for safety and flexibility
Easy installation - simply screw in place (base required).
Accessories such as hooks and shelves fit firmly and stay put.
视频
施工案例 / 采用案例
图片
规格表
本体
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
EX010-01 | 130-030-432 |
![]() |
|
![]() |
EX010-21 | 130-031-311 |
![]() |
|
![]() |
EX010-10 | 130-030-943 | 订购 |
![]() |
![]() |
EX012-21 | 130-031-312 |
![]() |
本体
本体
本体
CAD下载
本体
型号 |
---|
EX022-01 |
EX022-21 |
EX022-10 |
本体
型号 |
---|
EX010-01 |
EX010-21 |
EX010-10 |
EX012-21 |
本体
型号 |
---|
EX025-01 |
EX025-31 |
EX025-10 |
本体
型号 |
---|
EX019-25 |
EX020-20 |
本体
产品目录

类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 托架·搁板系统
- 搁板系统
- 25/ONE
最近查看的项目
无最近查看的产品。
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×