27800, 27900

不锈钢(SUS316类似品)合页27800, 27900

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢(SUS316类似品)合页
  • 27800, 27900

Ideal for exterior application.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
27800 170-096-007
27900 170-096-008
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 L L2 P1 P3 L1 P2 P4 最大门宽 最大门高 最大门厚 承重N/2个 承重kgf/2个 本体宽度W 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

27800

170-096-007

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

72

57

16

22

52

27

21

450

700

21

167

17

38

4

平合页

圆板形

4510932073486

20

100

85

27900

170-096-008

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

58

42

13.5

21

38

16.5

20

450

700

21

167

17

38

4

平合页

圆板形

4510932073493

20

100

70

向右滑动以查看更多信息

*SCS14 is equivalent of SUS316.


CAD下载

本体

型号
27800
27900
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
27800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-007

27900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-008

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Recommended for use in pairs.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.