28000, 28500

不锈钢(SUS316类似品)合页28000, 28500

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢(SUS316类似品)合页
  • 28000, 28500

Ideal for exterior application.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
28500 170-096-002
28000 170-096-003
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 L P1 P2 最大门宽 L1 P3 最大门高 最大门厚 承重N/2个 承重kgf/2个 本体宽度W 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

28500

170-096-002

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

74

13

17

450

42

20

700

21

167

17

38

4

平合页

圆板形

4510932073431

20

100

85

28000

170-096-003

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

104

16.5

27

450

57

21

700

21

167

17

38

4

平合页

圆板形

4510932073448

20

100

115

向右滑动以查看更多信息

*SCS14 is equivalent of SUS316.


CAD下载

本体

型号
28500
28000
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
28500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-002

28000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-003

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Recommended for use in pairs.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.