2LC

钛合金、不锈钢拉手2LC

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 钛合金、不锈钢拉手
  • 2LC

●大小和形状易于抓握。●钛合金拉手采用无磁钛。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
2LC-80TI 100-010-355
2LC-120TI 100-010-354
2LC-150TI 100-010-353
2LC-80 100-010-131
2LC-120 100-010-132
2LC-150 100-010-133
2LC-180 100-010-134
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 L L1 P B1 B2 H H1 H2 t D d1 附属螺钉 推荐小螺钉 本体类型 表面安装类型 U字形种类 安装方法 类别 安装方法(家具) 安装对象 颜色(搜索用) EAN 重量(g)

2LC-80TI

100-010-355

钛合金

喷砂

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

青铜·棕

4510932009041

30

37

2LC-120TI

100-010-354

钛合金

喷砂

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

青铜·棕

4510932009058

20

62

2LC-150TI

100-010-353

钛合金

喷砂

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

M5

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

青铜·棕

4510932009065

6

96

2LC-80

100-010-131

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

4×20

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001137

12

70

2LC-120

100-010-132

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

4×20

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001144

8

106

2LC-150

100-010-133

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

5×30

M5

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001151

6

172

2LC-180

100-010-134

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

180

118

160

23

20

45

6.5

5

10

6

11

5×30

M5

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001168

3

225

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
2LC-80TI
2LC-120TI
2LC-150TI
2LC-80
2LC-120
2LC-150
2LC-180
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
2LC-80TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-355

2LC-120TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-354

2LC-150TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-353

2LC-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-131

2LC-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-132

2LC-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-133

2LC-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-134