3535WSS, 4040WSS

不锈钢平合页3535WSS, 4040WSS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页
  • Stainless Steel / With Washer
  • 3535WSS, 4040WSS

●带树脂垫圈,可防止因金属之间的接触而造成金属粉末飞散。
配件
—Countersunk head tapping screw 4⨯25

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
3535WSS 170-029-834
4040WSS 170-029-835
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 主要表面处理 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

3535WSS

170-029-834

245

25

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

89

89

2.5

平合页

平行形

4510932193498

2

100

195

4040WSS

170-029-835

294

30

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

101.6

101.6

2.5

平合页

平行形

4510932193504

2

-

250

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
3535WSS
4040WSS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
3535WSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-834

4040WSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-835

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

—Countersinking is required for cabinet when installing to metal sheet.