4545BSS

不锈钢平合页 (内置球轴承)4545BSS

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页 (内置球轴承)
  • With Ball Bearing
  • 4545BSS

●内置球轴承,转动平滑。
配件
—Countersunk head tapping screw 5.5⨯32

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
4545BSS 170-920-184
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 承重N/2个 承重kgf/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

4545BSS

170-920-184

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

481

49

114.3

114.3

3.4

平合页

平行形

4510932023078

2

50

420

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
4545BSS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
4545BSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-920-184

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

—Countersinking is required for cabinet when installing to metal sheet.