48081, 48282

塑料通气孔48081, 48282

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料通气孔
  • 48081, 48282

●备有无凸缘(表面安装)和带凸缘(嵌入安装)两种规格。
●可用于船舶等各种场所。
应用
●可用于船舶等各种场所。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
480814 210-028-868
480812 210-028-867
482824 210-028-870
482822 210-028-869
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 颜色 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

480814

210-028-868

Without Flange(Surface Mount)

聚酰胺(PA)

2136

正方形

125

125

101

101

表面安装

建筑用

4510932195270

200

68

480812

210-028-867

Without Flange(Surface Mount)

聚酰胺(PA)

2136

正方形

125

125

101

101

表面安装

建筑用

4510932195263

200

68

482824

210-028-870

With Flange(Recessed)

聚酰胺(PA)

2136

正方形

125

125

101

101

嵌入

建筑用

4510932195294

100

128

482822

210-028-869

With Flange(Recessed)

聚酰胺(PA)

2136

正方形

125

125

101

101

嵌入

建筑用

4510932195287

100

128

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
480814
480812
482824
482822
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
480814 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-868

480812 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-867

482824 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-870

482822 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-869

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●安装孔距尺寸存在差异。请以实物为准。