4813

不锈钢调节式通气孔4813

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调节式通气孔
  • 4813

●转动中间的旋钮即可调节通气量。
●为防止松动,必须用力才可调节。抗振动性优异,即使受到冲击也也不会轻易打开。
●可用于船舶、住宅等各种场所。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
481311 210-028-882
481312 210-028-881
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 d1 d2 P t1 t2 最小d 最大d 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

481311

210-028-882

不锈钢(SUS304)

电抛光

102

77

92

24.4

2.7

77

80

1835

圆型

102

77~80

77~80

表面安装

建筑用

4510932195416

300

61

481312

210-028-881

不锈钢(SUS304)

电抛光

127

95

117

25.6

3.9

95

100

2860

圆型

127

95~100

95~100

表面安装

建筑用

4510932195409

200

86

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
481311
481312
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
481311 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-882

481312 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-881