4814

不锈钢通气孔4814

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • 4814

●安装另售的通气孔盖罩后,可防止雨水进入。
●可用于船舶、住宅等各种场所。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
481440 210-028-880
481430 210-028-879
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 D P t 最小d 最大d 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

481440

210-028-880

不锈钢(SUS304)

电抛光

102

92

5

77

80

750

圆型

102

77~80

77~80

表面安装

建筑用

4510932195393

500

38

481430

210-028-879

不锈钢(SUS304)

电抛光

127

117

7

95

100

1250

圆型

127

95~100

95~100

表面安装

建筑用

4510932195386

300

59

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
481440
481430
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
481440 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-880

481430 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-879