AK-60
筛选项目
  • 滑闩
  • AK-60

●可防止收纳橱柜等的门因地震等产生的摇晃而意外打开。
●安装在门背面,无需拉手,不会破坏门的外观设计。
●操作简单,关门后滑闩自动扣紧,开门时只需用手指按压操作杆即
可打开。
●顶板侧或底板侧均可安装。
●另备有可安装在门端面的盖罩(另售品/见下),这样把手部就无需
进行表面处理。
Recommended Application
Door thickness: Min. 18 mm

Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm

Thickness of top board or bottom board: 25 mm

(use spacer in case 20 mm or 15 mm)

* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15

* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20
配件
Binding head tapping screw 3.5×15, 3.5×20, 4.0×15 (SUS)
另售
Cover for the cut end of board:AK-C60 (below)

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • Bore Dimensions (Door)
  • Bore Dimensions

    (Using the Cover for the Cut End of Board)
  • Counter Plate
  • Spacer

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AK-60WT 140-050-215
AK-60BR 140-050-214
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 保持力N 保持力kgf 最小适用门厚 类别 安装方法 本体材质 EAN

AK-60WT

140-050-215

196

20

18

按压类型

嵌入式

ABS树脂

4510932000369

20

200

AK-60BR

140-050-214

196

20

18

按压类型

嵌入式

ABS树脂

4510932058940

20

200

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
AK-C60WT 140-050-213
AK-C60BR 140-050-212
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 EAN 重量(g)

AK-C60WT

140-050-213

4510932000352

50

500

28

AK-C60BR

140-050-212

4510932058933

50

500

28

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
AK-60WT
AK-60BR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AK-60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-215

AK-60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-214

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
AK-C60WT
AK-C60BR
型号 2D 3D RoHS 订货编码
AK-C60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-213

AK-C60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-212

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1208_2_ak60_akc60_e.pdf