APM

塑料通气孔APM

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料通气孔
  • 嵌入式
  • APM
●缝隙宽1.2~1.5 mm,可防止小虫进入。
●缝隙开在内壁,从另一侧很难看到。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
APM-4045BR 210-030-022
APM-4045W 210-030-021
APM-5056BR 210-030-024
APM-5056W 210-030-023
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 D d1 d2 d3 D4 H H1 H2 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

APM-4045BR

210-030-022

防震ABS

45

39.8

24.6

36.2

28.2

1.6

3.3

7

115

圆型

45

40

40

嵌入

家具用

4510932730648

150

900

5

APM-4045W

210-030-021

防震ABS

45

39.8

24.6

36.2

28.2

1.6

3.3

7

115

圆型

45

40

40

嵌入

家具用

4510932730044

150

900

5

APM-5056BR

210-030-024

防震ABS

56

49.8

32

46

36

1.8

3.8

9

192

圆型

56

50

50

嵌入

家具用

4510932730655

100

600

9

APM-5056W

210-030-023

防震ABS

56

49.8

32

46

36

1.8

3.8

9

192

圆型

56

50

50

嵌入

家具用

4510932730051

100

600

9

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
APM-4045BR
APM-4045W
APM-5056BR
APM-5056W
型号 2D 3D RoHS 订货编码
APM-4045BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-022

APM-4045W DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-021

APM-5056BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-024

APM-5056W DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-030-023