ASM

不锈钢通气孔ASM

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • ASM

●小孔直径为φ1.5 mm,可防止小虫进入。

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ASM-37 210-030-010
ASM-45 210-030-011
ASM-60 210-030-012
ASM-85 210-030-013
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 表面处理 材料 d1 d2 t N 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 安装方法 用途 EAN 重量(g)

ASM-37

210-030-010

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

36

30.5

4.5

37

65

圆型

36

嵌入

家具用

4510932730013

100

3600

3

ASM-45

210-030-011

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

46

40.5

4.5

59

104

圆型

46

嵌入

家具用

4510932730020

100

3600

5

ASM-60

210-030-012

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

60

52.5

5

127

224

圆型

60

嵌入

家具用

4510932730037

100

2400

8

ASM-85

210-030-013

银色

拉丝处理(旋转)

不锈钢(SUS304)

85

77

5

271

478

圆型

85

嵌入

家具用

4510932035491

50

1000

13.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ASM-37
ASM-45
ASM-60
ASM-85
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ASM-37 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-010

ASM-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-011

ASM-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-012

ASM-85 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-013