SL-B211, SL-B251

保险锁SL-B211, SL-B251

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 保险锁
  • 安全配件系列
  • SL-B211, SL-B251

●由按钮与滑闩组合而成。可自由选择喜好的拉手(另售)。
●备有SL-B211型(门厚18~21mm用)和SL-B251型(门厚22~25mm用)两种类型。可根据门厚与垫片组合使用。
配件
Pan head tapping screw 3×14

图纸/插图

  • * < > = Without spacer.
  • Bore Dimensions (Door)
  • Handle Installation Example
  • Cut Out Dimensions
  • Counter Plate

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SL-B211-I 140-060-010
SL-B211-BR 140-060-011
SL-B251-I 140-060-016
SL-B251-BR 140-060-017
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 适用门厚@使用垫片时 适用门厚@不使用垫片时 保持力N 保持力kgf 类别 安装方法 本体材质 H L W EAN 重量(g)

SL-B211-I

140-060-010

象牙白

18/19

20/21

156.8

16

其他

嵌入式

聚酰胺(PA)

40

36

15

4510932059534

20

200

23.5

SL-B211-BR

140-060-011

18/19

20/21

156.8

16

其他

嵌入式

聚酰胺(PA)

40

36

15

4510932059541

20

200

23.5

SL-B251-I

140-060-016

象牙白

22/23

24/25

156.8

16

其他

嵌入式

聚酰胺(PA)

40

36

15

4510932059558

20

200

23.5

SL-B251-BR

140-060-017

22/23

24/25

156.8

16

其他

嵌入式

聚酰胺(PA)

40

36

15

4510932059565

20

200

23.5


CAD下载

本体

型号
SL-B211-I
SL-B211-BR
SL-B251-I
SL-B251-BR
型号 2D 3D RoHS 订货编码
SL-B211-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-010

SL-B211-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-011

SL-B251-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-016

SL-B251-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-017

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多