BCU

锌合金碰珠BCU

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 锌合金碰珠
  • BCU

●平行、垂直方向均可锁紧。

图纸/插图

  • [Application Example]
    Can also be installed vertically.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
BCU-40 140-050-103
BCU-70 140-050-104
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 推入力N 推入力kgf 拉出力N 拉出力kgf A P1 C D E F G H I P2 K L N P t X Y Q R 本体材质 本体表面处理 类别 安装方法 EAN 重量(g)

BCU-40

140-050-103

35.3

3.6

23.5

2.4

28.5

20

12.5

8.3

6.5

R4

M3

5

24

16

8

8.8

5.5

3.7

3

3.2

6.4

8.5

15.7

锌合金(ZDC)

镀铬

带球类型

表面安装类型

4510932018241

100

400

18

BCU-70

140-050-104

40.2

4.1

38.2

3.9

48

34

20.5

13.5

12.7

R6.5

M5

6

42

32

11

13

10

7.3

4

4.2

8.4

14

24.9

锌合金(ZDC)

镀铬

带球类型

表面安装类型

4510932018258

50

200

75

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
BCU-40
BCU-70
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
BCU-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-103

BCU-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-104

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Catch force is not adjustable. Do not turn the slot part.

—Push-in and pulling force may vary. Please check with actual item.