- 家具五金·建筑五金产品
- 脚轮
- 脚轮底座
- BJ610
五星树脂脚架BJ610
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●采用优质玻璃纤维填充增强聚酰胺制。耐久性、耐化学性、耐候性、耐磨损性极其优异。
●φ50.8的支柱为圆锥形支柱,无需使用安装配件即可固定。
●使用垫片(另售)后,也可用于φ25、φ32、φ38的支柱。 - 应用
- Medical equipment, OA equipment, household appliances, etc.
- 另售
- ●Spacer HOS
●Fixing plate HOS-Z
●Caster CTW38
规格表
本体 [Caster, spacer and fixing plate are sold separately.]
另售 [Spacer]
另售 [Fixing Plate]
另售 [Caster]
CAD下载
产品目录
注
When using a spacer, fix it to the bottom of the pipe with fixing plate and screw.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 脚轮
- 脚轮底座
- BJ610
- 家具五金·建筑五金产品
- 脚轮
- 脚轮其他产品
- BJ610
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。