BOS-180, BOS-240

不锈钢折叠托架BOS-180, BOS-240

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢折叠托架
  • BOS-180, BOS-240

●不用时可折叠起来,可有效利用空间。
●附带安全限动机构,可防止意外折叠。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
BOS-180 120-030-111
BOS-240 120-030-090
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS A B C D E F G H I J K L 承重N/1个 承重kgf/1个 承重kgf/1个-搜索用 承重N/1个-搜索用 表面处理/颜色 主材料 d1 d2 铰链兼用 EAN 重量(g)

BOS-180

120-030-111

181

181

162

42

12

155

56

11.5

50

65

26

201~300mm

392

40

31~60kgf

304~588N

缎面处理

不锈钢(SUS304)

4.8

4.8

不需要

4510932014779

1

20

476

BOS-240

120-030-090

240

250

215

80

25

220

70

15

64

81

29

301~400mm

325

33

31~60kgf

304~588N

缎面处理

不锈钢(SUS304)

5

5.5

不需要

4510932014786

1

20

770

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
BOS-180
BOS-240
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
BOS-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-111

BOS-240 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-090