CTB50-PM60-170

柜台用支柱五金配件CTB50-PM60-170

3 / 3搜索结果

筛选项目

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support


Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support

●适用于在柜台顶板面上增设顶板。●可将最大φ9.5的配线电缆从内部穿过。●支柱的厚度和宽度比CTB65型小的细长型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
CTB50-PM60-170-SL 120-044-785
CTB50-PM60-170-BL 120-044-786
CTB50-PM60-170-WT 120-044-787
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 支臂角度 安装位置 安装规格 颜色 承重N/1个 承重kgf/1个 材料 颜色-官网搜索用 形状 EAN 重量(g)

CTB50-PM60-170-SL

120-044-785

60°

顶板

背面固定

不锈钢

400

40.8

铝合金

银色

特殊

4510932188494

1

10

366

CTB50-PM60-170-BL

120-044-786

60°

顶板

背面固定

400

40.8

铝合金

特殊

4510932188500

1

10

366

CTB50-PM60-170-WT

120-044-787

60°

顶板

背面固定

400

40.8

铝合金

特殊

4510932188517

1

10

366

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
CTB50-PM60-170-SL
CTB50-PM60-170-BL
CTB50-PM60-170-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
CTB50-PM60-170-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-785

CTB50-PM60-170-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-786

CTB50-PM60-170-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-044-787