DB, DS

脚轮DB, DS

12 / 12搜索结果

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DB-40-3 200-133-184
DS-40-3 200-132-504
DB-40-8 200-943-860
DS-40-8 200-943-859
DB-40-10 200-132-502
DS-40-10 200-132-501
DB-50-3 200-132-508
DS-50-3 200-132-507
DB-50-8 200-943-866
DS-50-8 200-943-865
DB-50-10 200-943-868
DS-50-10 200-943-867
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D W1 W2 H C E1 E2 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

DB-40-3

200-133-184

W3/8

15

39.5

53.5

14

27

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031769

120

120

DS-40-3

200-132-504

W3/8

15

39.5

53.5

14

23.5

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031776

120

107

DB-40-8

200-943-860

M8

15

39.5

53.5

14

27

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031783

120

120

DS-40-8

200-943-859

M8

15

39.5

53.5

14

23.5

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031790

120

107

DB-40-10

200-132-502

M10

15

39.5

53.5

14

27

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031806

120

120

DS-40-10

200-132-501

M10

15

39.5

53.5

14

23.5

12.5

490

50

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031813

120

107

DB-50-3

200-132-508

W3/8

18

46

67.5

17

33.5

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031820

100

204

DS-50-3

200-132-507

W3/8

18

46

67.5

17

29

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031837

100

190

DB-50-8

200-943-866

M8

18

46

67.5

17

33.5

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031844

100

204

DS-50-8

200-943-865

M8

18

46

67.5

17

29

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031851

100

190

DB-50-10

200-943-868

M10

18

46

67.5

17

33.5

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932031868

100

204

DS-50-10

200-943-867

M10

18

46

67.5

17

29

17

784

80

双轮

锌合金(ZDC)

聚酰胺(PA)

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932031875

100

190

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DB-40-3
DS-40-3
DB-40-8
DS-40-8
DB-40-10
DS-40-10
DB-50-3
DS-50-3
DB-50-8
DS-50-8
DB-50-10
DS-50-10
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DB-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-184

DS-40-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-504

DB-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-860

DS-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-859

DB-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-502

DS-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-501

DB-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-508

DS-50-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-507

DB-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-866

DS-50-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-865

DB-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-868

DS-50-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-943-867