DC-200
筛选项目
  • 阻尼碰珠
  • DC-200

  • 通过我司内部5万次开关测试
  • 缓慢关闭
●平开门用阻尼碰珠。门可缓慢安静地关闭。
●只要将本体贴在顶板底面,并将产品对准门前端侧及侧板端面,即可
方便地对准位置。
●右开或左开均可适用。
●适用于40 kg以下的家具用门(DC-200-40时)。
●触发器的安装调节范围为左右±5 mm、上下±4 mm。
配件
●面板●承座●本体安装螺钉3.5×30●承座安装螺钉3.5×15
适用产品
●承重用快装隐形铰链J95带扣力●带三维调节功能隐形铰链HES3D-90型●家具用单轴合页

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

图纸/插图

  • [Body]
  • Installation Example
    Attach to the interior of the cabinet.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DC-200-25WT 140-043-604
DC-200-25BL 140-043-605
DC-200-40WT 140-043-606
DC-200-40BL 140-043-607
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门宽 门高 门重 颜色 EAN 重量(g)

DC-200-25WT

140-043-604

450~900

2400以下

725

4510932185622

10

100

105

DC-200-25BL

140-043-605

450~900

2400以下

725

4510932185639

10

100

105

DC-200-40WT

140-043-606

450~900

2400以下

2540

4510932185646

10

100

105

DC-200-40BL

140-043-607

450~900

2400以下

2540

4510932185653

10

100

105

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DC-200-25WT
DC-200-25BL
DC-200-40WT
DC-200-40BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DC-200-25WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-604

DC-200-25BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-605

DC-200-40WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-606

DC-200-40BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-607

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual(English/Japanese) 1250_1_dc200.pdf

●安装到钣金上时,请用户自备螺钉。 推荐本体安装螺钉:十字槽扁头螺钉M4×30 推荐触发器安装螺钉:十字槽扁头螺钉M4×15●本体、触发器请安装在内置有芯材的部位。●若铰链的开闭阻力过大,可能会无法闭合。