DCY-34

凹点式圆柱锁DCY-34

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 凹点式圆柱锁
  • 高安全型
  • DCY-34

库存有限
●采用特殊的钥匙形状,防盗性优异。
●变更转舌③的安装孔后,左右均可使用。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DCY-34-B 150-014-159
订购
DCY-34-D 150-001-373
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 主钥匙功能 开锁时 颜色 高级 旧订货编码 EAN 重量(g)

DCY-34-B

订购

150-014-159

不同型号

0.8

13

501~3000

黄铜

凹点钥匙

22

27.9

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

-

4510932019620

101

DCY-34-D

订购

150-001-373

相同型号

0.8

13

501~3000

黄铜

凹点钥匙

22

27.9

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

150-014-158

-

101

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
DCY-34-B
DCY-34-D
型号 2D 3D RoHS 订货编码
DCY-34-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-014-159

DCY-34-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-373