- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 罩盖
- DM1-USB
USB CONNECTORDM1-USB
4 / 4搜索结果
筛选项目
- A USB connector for data communication. See the Compatibility Table for details on products to which it can be mounted.
The cable is 2 m long.
The USB2.0 type supports a maximum of 1A and the USB3.0 type supports a maximum of 3A.
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
DM1-USB20-BL | 210-036-444 |
![]() |
|
![]() |
DM1-USB20-WT | 210-036-813 |
![]() |
|
![]() |
DM1-USB30-BL | 210-036-445 |
![]() |
|
![]() |
DM1-USB30-WT | 210-036-814 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
DM1-USB20-BL |
DM1-USB20-WT |
DM1-USB30-BL |
DM1-USB30-WT |
产品目录

类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 罩盖
- DM1-USB
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。