EB
筛选项目
  • 不锈钢折叠托架
  • 承重用
  • EB

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。
●打开后自动锁定。需要解锁时请按下解锁杆。
●折叠后带定位(扣力)功能。一直推到底后,扣力功能可将其固定,搁
板不会摆动。
●与选配件EBD 一起使用,可实现阻尼缓冲。
●EB-303型可与EB-303-DA型(内置阻尼器) 一起使用。
●无需铰链。
应用
Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
配件
EB-200, EB-200-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (2 each)
EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each)
可选项目
Damper for eb folding bracket EBD
Folding bracket EB-DA (built-in damper)

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

    Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.

  • 所有显示

    Fig. 2 Access hole will add.

  • 所有显示

    Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

  • Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.
  • Fig. 2 Access hole will add.
  • Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
EB-200 120-039-843
EB-200-BL 120-048-895
EB-303 120-039-844
EB-303-BL 120-048-896
EB-317 120-039-845
EB-317-BL 120-048-897
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理/颜色 A B C D F G H K D(1) 安装孔数 承重N/1根 承重kgf/1根 承重kgf/1根-搜索用 承重N/1根-搜索用 L 承重N/1个 承重kgf/1个 铰链兼用 E J EAN 重量(g)

EB-200

120-039-843

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

116

201

20

155

29

21

80

28.5

5.6

4

555

56

31~60kgf

304~588N

201~300mm

555

56

不需要

-

-

4510932187701

20

332

EB-200-BL

120-048-895

-

116

201

20

155

29

21

80

28.5

5.6

4

555

56

31~60kgf

304~588N

201~300mm

555

56

不需要

-

-

4510932225885

20

332

EB-303

120-039-844

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

165

307

20

98

29

38

45

28.5

5.6

6

495

50

31~60kgf

304~588N

301~400mm

495

50

不需要

156

67

4510932187718

20

500

EB-303-BL

120-048-896

-

165

307

20

98

29

38

45

28.5

5.6

6

495

50

31~60kgf

304~588N

301~400mm

495

50

不需要

156

67

4510932219846

20

500

EB-317

120-039-845

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

171

318.5

24

98

36

38

45

30

6

6

1080

110

101kgf以上

982N以上

301~400mm

1080

110

不需要

156

67

4510932187725

20

750

EB-317-BL

120-048-897

-

171

318.5

24

98

36

38

45

30

6

6

1080

110

101kgf以上

982N以上

301~400mm

1080

110

不需要

156

67

4510932225892

20

750

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
EB-200
EB-200-BL
EB-303
EB-303-BL
EB-317
EB-317-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
EB-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-843

EB-200-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-895

EB-303 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-844

EB-303-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-896

EB-317 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-039-845

EB-317-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-048-897

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
Be careful not to get fingers caught in the bracket.
Use a long screwdriver for installation EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL.
Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
Please make sure the wall can sustain the load.

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Heavy Duty Stainless Steel Folding Bracket EB combination with EBD bracket

  • FOLDING BRACKET EB Heavy Duty

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多