- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 重力铰链
- ET-100A
卫生间隔间用重力铰链ET-100A
4 / 4搜索结果
筛选项目
- ●利用门的自重自动关闭及自动开启的铰链。
●门的关闭角度可按18°间隔进行调节。(安装时需更换零件)
●门旋转90°,上升6 mm。
●另备有同一系列的碰锁。 - 选项
- Spacer, ET-100-S13 to double the gap between door and side panel.
- 配件
- Spacer
- 推荐螺钉
- Hexagon top bolt
施工案例 / 采用案例
图片
规格表
本体 [[Body]]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
ET-100ADL | 170-099-048 |
![]() |
![]() |
ET-100ADR | 170-099-905 |
![]() |
![]() |
ET-100AFL | 170-099-067 |
![]() |
![]() |
ET-100AFR | 170-099-066 |
![]() |
另售 [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
本体 [[Body]]
型号 |
---|
ET-100ADL |
ET-100ADR |
ET-100AFL |
ET-100AFR |
另售 [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
3 pcs in 1 set required for 1 door.
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 重力铰链
- ET-100A
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。