EX-100N

带显示单轮脚轮EX-100N

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 带显示单轮脚轮
  • 螺杆式
  • EX-100N

●带切换显示口,LOCK(锁定)和FREE(松开)一目了然。
●通过一个制动杆,除了制动车轮外,同时锁定回转。
●制动杆宽大,操作方便。
由于止动器突出车轮,即使脚轮的安装位置略微凹入上部框架边缘,也可操作制动杆。
●回转部及车轮中装有轴承,转动顺畅。
●装有后挡,移动中碰到障碍物时可减缓冲击。
●无刹车的型号装有前挡。可防止对脚造成伤害。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
EX-100N12S 200-132-736
EX-100N12 200-132-730
EX-100N16S 200-132-733
EX-100N16 200-132-732
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 本体颜色 脚轮材料 脚轮直径D 安装高度H 脚轮宽B 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

EX-100N12S

200-132-736

M12

980

100

单轮

聚酰胺(PA)

浅灰

聚丙烯(PP)/聚氨酯(PUR)

100

150

32

总锁
车轮制动器

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带刹车

4510932032247

20

680

EX-100N12

200-132-730

M12

980

100

单轮

聚酰胺(PA)

浅灰

聚丙烯(PP)/聚氨酯(PUR)

100

150

32

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无刹车

4510932032254

20

641

EX-100N16S

200-132-733

M16

980

100

单轮

聚酰胺(PA)

浅灰

聚丙烯(PP)/聚氨酯(PUR)

100

150

32

总锁
车轮制动器

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带刹车

4510932032261

20

686

EX-100N16

200-132-732

M16

980

100

单轮

聚酰胺(PA)

浅灰

聚丙烯(PP)/聚氨酯(PUR)

100

150

32

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无刹车

4510932032278

20

661

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
EX-100N12S
EX-100N12
EX-100N16S
EX-100N16
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
EX-100N12S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-736

EX-100N12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-730

EX-100N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-733

EX-100N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-732

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • DUAL BRAKE SYSTEM CASTER EX-100

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多