FC

衣钩FC

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 衣钩
  • FC

●挂钩头部为球状,使用安全。●采用不易产生金属过敏的钛合金,使用安全。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
FC-50-TI 110-020-121
FC-65-TI 110-020-120
FC-50 110-026-006
FC-65 110-026-007
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 D t P d1 d2 E 承重N 承重kgf 类别 安装方法 附加功能 安全性 安装材质 附属螺钉 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 H1 H EAN 重量(g)

FC-50-TI

110-020-121

钛合金

喷砂

47

3

18.5

3.3

6.5

6.5

222

23

标准

墙壁安装

带球

3.1×16

银/灰

其他金属

28

37

4510932013178

20

120

17

FC-65-TI

110-020-120

钛合金

喷砂

65

4

22.5

4.2

8

8

294

30

标准

墙壁安装

带球

3.8×20

银/灰

其他金属

35

44

4510932013185

30

180

34

FC-50

110-026-006

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

47

3

18.5

3.3

6.5

6.5

98

10

标准

墙壁安装

带球

3.1×16

银/灰

不锈钢制

28

37

4510932720427

40

480

25

FC-65

110-026-007

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

65

4

22.5

4.2

8

8

117.6

12

标准

墙壁安装

带球

3.8×20

银/灰

不锈钢制

35

44

4510932720434

20

240

54.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
FC-50-TI
FC-65-TI
FC-50
FC-65
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FC-50-TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-121

FC-65-TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-120

FC-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-026-006

FC-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-026-007