GPH

玻璃门天地轴铰链GPH

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 玻璃门天地轴铰链
  • 内置门用
  • GPH

●外观简洁、无需玻璃加工。
●建议在门的上部使用A(轴长)=9 mm的GPH-41H、下部使用A=4 mm的GPH-40。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GPH-40R-G 170-080-032
GPH-40L-G 170-080-033
GPH-41HR-G 170-080-030
GPH-41HL-G 170-080-031
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 A 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 用途 形状 侧板材质 安装 主材料 主要表面处理/颜色 玻璃加工 自闭功能 陈列柜产品种类 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN 重量(g)

GPH-40R-G

170-080-032

4

450

700

4/5

39

4

家具/展示柜用

枢轴铰链类型

内置

涂装/黑

不需要

合页・铰链

450

700

4510932021210

100

600

25

GPH-40L-G

170-080-033

4

450

700

4/5

39

4

家具/展示柜用

枢轴铰链类型

内置

涂装/黑

不需要

合页・铰链

450

700

4510932021227

100

600

25

GPH-41HR-G

170-080-030

9

450

700

4/5

39

4

家具/展示柜用

枢轴铰链类型

内置

涂装/黑

不需要

合页・铰链

450

700

4510932021234

100

600

25.5

GPH-41HL-G

170-080-031

9

450

700

4/5

39

4

家具/展示柜用

枢轴铰链类型

内置

涂装/黑

不需要

合页・铰链

450

700

4510932021241

100

600

25.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GPH-40R-G
GPH-40L-G
GPH-41HR-G
GPH-41HL-G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GPH-40R-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-032

GPH-40L-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-033

GPH-41HR-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-030

GPH-41HL-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-031

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

• Please use in pairs. Can not be used separately.

Left: For left-lower/right-upper

Right: For right-lower/left-upper

• GPH-40R-G and GPH-40L-G should be used with the socket PHB4 (below).