GX60N12

脚轮GX60N12

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 脚轮
  • 螺杆式
  • GX60N12

●车轮直径60 mm的高载重双轮脚轮。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
GX-60-N12S 200-133-183
GX-60-N12 200-133-182
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 脚轮宽B 安装高度H 脚轮直径D 螺钉直径M 脚轮锁定/刹车 4处 脚轮类型 安装方法 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

GX-60-N12S

200-133-183

1470

150

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

44

70

60

M12

脚轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932030953

4

60

185

GX-60-N12

200-133-182

1470

150

双轮

铝合金(ADC)

聚酰胺(PA)

44

70

60

M12

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932030960

4

60

180

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
GX-60-N12S
GX-60-N12
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GX-60-N12S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-183

GX-60-N12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-182