H-42-Z

不锈钢拉手用垫圈H-42-Z

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢拉手用垫圈
  • H-42-Z

●可用于圆棒拉手。
●可用于符合表中的适用拉手直径、适用安装螺钉尺寸的拉手。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
H-42-Z-6 100-010-570
H-42-Z-7 100-010-571
H-42-Z-9 100-010-572
H-42-Z-10 100-010-573
H-42-Z-12 100-010-574
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 H1 H2 d1 d2 d3 C 适用拉手直径 适用安装螺钉 1盒 本体类型 EAN 重量(g)

H-42-Z-6

100-010-570

不锈钢(SUS304)

抛光

1.5

2.5

4.5

6.2

10

1

6

M4

2个

关联产品

4510932000871

1

H-42-Z-7

100-010-571

不锈钢(SUS304)

抛光

1

3

5.2

7.2

10

1

7

M5

2个

关联产品

4510932000888

0.9

H-42-Z-9

100-010-572

不锈钢(SUS304)

抛光

1

3

5.2

9.2

13

1

9

M5

2个

关联产品

4510932000895

1.6

H-42-Z-10

100-010-573

不锈钢(SUS304)

抛光

1.5

3.5

6.2

10.2

15

1.5

10

M6

2个

关联产品

4510932000901

2.7

H-42-Z-12

100-010-574

不锈钢(SUS304)

抛光

1.5

4.5

8.2

12.2

18

1.5

12

M8

2个

关联产品

4510932000918

4.9

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
H-42-Z-6
H-42-Z-7
H-42-Z-9
H-42-Z-10
H-42-Z-12
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H-42-Z-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-570

H-42-Z-7 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-571

H-42-Z-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-572

H-42-Z-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-573

H-42-Z-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-574