- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- H95TSH-F
钣金门用快装隐形铰链H95TSH-F
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部1万次开关测试
- 任意停
隐形铰链、快装、钣金门用铰链、任意停、角度定位
- ●95°开启带凸轮扭矩机构的隐形铰链。
●关闭时无扭矩,因此不会发生反转(回弹)。
●快装、可脱卸。
●本体固定只需挂在底座的销上插入即可。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●附带锁紧杆误动作防止功能。 - 应用
- ●小型自动售货机、售票机、组合门、嵌墙式箱体的门等
- 另售
- ●底座H95TSZ
视频
相关信息
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
[Cut Out Dimensions]
-
所有显示
[Locus Chart]
-
所有显示
[Torque Mechanism]
Holds in position even if the door is inclined. -
所有显示
[Easy Installation and Detachment]
-
所有显示
[Door Locus Comparison]
-
所有显示
[Alternative Installations]
Can be used on doors lined up side by side. -
所有显示
[Torque Graph]
Although the torque will be released to prevent "spring-back"
at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches. -
所有显示
[Example Door Spec]
规格表
本体 [铰链本体]
另售 [Mounting Plate]
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
当角度接近0°时,将释放扭矩。
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 隐形铰链
- H95TSH-F
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- H95TSH-F
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×