HBFN

水平折叠门阻尼支撑HBFN

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 水平折叠门阻尼支撑
  • HBFN

库存有限
  • 缓慢关闭
●利用独创性机构《LAPCON》的功能,轻柔顺畅地控制门的关闭动作。
●全闭时、全开时可将门保持,关闭动作中即使松开手,门也会缓慢关闭。
●另备有适用于20mm、45mm宽铝框架的安装底座(另售)。
●支臂尺寸分为2种。此外,通过调节支臂长度,可对应高度为260~ 420mm的门。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HBFN-2M 180-109-615
HBFN-3M 180-109-616
HBFN-4M 180-109-617
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 支臂尺寸 最小门宽 最大门宽 最小门高 最大门高 最小门厚 最大门厚 最小门重kg 最大门重kg θ 最小L 最大L t 主材料 门的打开方式 阻尼作用方向 门材质 EAN

HBFN-2M

180-109-615

M

450

900

320

370

17

20

2.5

3.5

171°

299

363

14

ABS树脂

水平移门

关闭方向


铝框

4510932079181

10

HBFN-3M

180-109-616

M

450

900

320

370

17

20

3.5

4.5

171°

299

363

14

ABS树脂

水平移门

关闭方向


铝框

4510932079198

10

HBFN-4M

180-109-617

M

450

900

320

370

17

20

4.5

5.5

171°

299

363

14

ABS树脂

水平移门

关闭方向


铝框

4510932079204

10

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
HBFN-CH 180-099-941
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 门的打开方式 材料 表面处理 EAN

HBFN-CH

180-099-941

关联产品

镀镍

4510932078139

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
HBFN-2M
HBFN-3M
HBFN-4M
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HBFN-2M DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-615

HBFN-3M DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-616

HBFN-4M DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-617

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
HBFN-CH
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HBFN-CH DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-099-941

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual HBFN-AZ 0303-1_hbfnaz.pdf