HES3D-E190BKT

钣金门、钣金框用托座HES3D-E190BKT

2 / 2搜索结果

筛选项目

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

●用于将HES3D-E190型安装在钣金门(SD)、钣金框上
的托座。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HES3D-E190BKT-D 170-032-741
HES3D-E190BKT-F 170-032-742
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 W1 W2 类别 用途 门材质 门厚 EAN 重量(g)

HES3D-E190BKT-D

170-032-741

门用

钢(SPCC)

有色铬酸盐(3价)

32.3

29.5

关联产品

家具用

钢(SD)

41

4510932165679

142

HES3D-E190BKT-F

170-032-742

框用

钢(SPCC)

有色铬酸盐(3价)

34.3

31.5

关联产品

家具用

钢(SD)

41

4510932165686

144

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HES3D-E190BKT-D
HES3D-E190BKT-F
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HES3D-E190BKT-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-741

HES3D-E190BKT-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-742

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—When the sheet metal thickness of the installation side is 1.6 mm, screw cover surface becomes flush with cabinet surface. The surface may slightly protrude or retract, depending on the board thickness of the installation side.

—As a general-purpose bracket, additional processing may be required for the door and frame of the installation side and the bracket when installation.