HF

旋转台HF

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 旋转台
  • HF
●将顶板等板材安装在搁板的安装孔后使用。
●带橡胶底脚,不固定在工作台上也可使用。
●也可定制高承重型(承重350 kgf、外径φ750 mm)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HF23SP 210-035-222
HF30 210-035-220
HF45 210-035-221
HF60 210-035-226
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 有无止挡 盖板表面处理/颜色 d1 d2 P H D 安装孔(个) 承重N 承重kgf EAN 重量(g)

HF23SP

210-035-222

-

带止挡

抛光

230

166

176

15

φ4.8孔

4

392

40

4510932730815

40

370

HF30

210-035-220

-

无止挡

抛光

327

265

275.5

15

φ4.8孔

6

588

60

4510932730792

20

550

HF45

210-035-221

无止挡

抛光

441

380

392

16.5

φ4.8孔/φ10沉头

6

980

100

4510932730808

10

1600

HF60

210-035-226

无止挡

烤漆/银

600

520

538

18.5

φ4.8孔/φ12沉头

4

1960

200

4510932036801

5

3200

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
HF23SP
HF30
HF45
HF60
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HF23SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-222

HF30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-220

HF45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-221

HF60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-226