- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 定位铰链
- HG-CSH63
阻尼铰链HG-CSH63
5 / 5搜索结果
筛选项目
- Soft Motion
- ●在开启角度为0°及100°的两个位置,定位功能发挥效用。
●会感觉到咔嗒声,可方便地将门等固定住。
●另备有无阻尼器、仅带定位功能的类型。
●阻尼器的有效方向有顺时针和逆时针两个方向。 - 应用
- —Carrying box of motorcycle courier, etc.
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-CSH63 | 170-090-044 |
![]() |
|
![]() |
HG-CSH63AM | 170-090-109 |
![]() |
|
![]() |
HG-CSH63AH | 170-090-108 |
![]() |
|
![]() |
HG-CSH63BM | 170-090-111 |
![]() |
|
![]() |
HG-CSH63BH | 170-090-110 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
HG-CSH63 |
HG-CSH63AM |
HG-CSH63AH |
HG-CSH63BM |
HG-CSH63BH |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Be sure to read the "Cautions".
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
—Torque not adjustable.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 定位铰链
- HG-CSH63
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。