- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HG-CV-127
旗型合页HG-CV-127
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部20万次开关测试
- ●适合在无尘室使用。
●转动部内置推力轴承和滚针轴承,可有效减少金属之间的摩擦。
●转动部采用密封件覆盖,可防止金属粉末飞散。
●卷曲部采用焊接,耐久性优异。 - 应用
- —Semiconductor manufacturing equipment, clean room, etc.
规格表
本体
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Install the shaft downwards on the door side.
—Load capacity and open/close test under the following conditions: door size H2000⨯W900mm, door weight 100kg, two hinges used, installation pitch 1600mm.The shaft may be difficult to pull out because there is very little clearance in the structure. Forcible removal may result in damage.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- HG-CV-127
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。