- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-DTA
制动扭矩铰链HG-DTA
4 / 4搜索结果
筛选项目
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- 任意停
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●关闭时扭矩释放,不会产生反作用(回弹)。
●在可动范围内往复扭矩、脱离扭矩恒定。
脱离扭矩是指:从回拉状态脱离后至通常的“扭矩使用范围”前的最大扭矩。 - 规格
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- 应用
- —Small device with cover, folding machine, etc.
视频
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
HG-DTA4-R | 170-026-457 |
![]() |
![]() |
HG-DTA4-L | 170-026-458 |
![]() |
![]() |
HG-DTA8-R | 170-026-459 |
![]() |
![]() |
HG-DTA8-L | 170-026-460 |
![]() |
*Torque required to release detent.
CAD下载
产品目录
注
—Be sure to read the "Cautions".
—For pair using: Please use the same torque in both hinges.
—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 扭矩铰链(任意停)
- HG-DTA
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×