HG-JH

阻尼铰链HG-JH

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 阻尼铰链
  • HG-JH

●可装入UDH型 LAPCON阻尼铰链的阻尼铰链。
●开启方向转动顺畅。
●帽盖可取下,因此左右两侧均可使用。
●左用…逆时针旋转轴时阻尼器发挥效用的类型。
右用…顺时针旋转轴时阻尼器发挥效用的类型。
●另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。
应用
—Top-opening lids and upper covers of various cabinets.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-JH25 170-092-209
HG-JH35 170-092-210
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 内置阻尼器底部颜色 主材料 表面处理 类别 长度L 宽度W 阻尼铰链形状 EAN

HG-JH25

170-092-209

3~5

30.6~51

PBT树脂

浮雕

平合页型

75

60

平合页型

4510932022750

4

64

HG-JH35

170-092-210

5~7

51~71.4

红木饰面

PBT树脂

浮雕

平合页型

75

60

平合页型

4510932022767

4

64

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JH25
HG-JH35
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JH25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-209

HG-JH35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-210

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1254_4_hg_jh_e.pdf

—Be sure to read the "Cautions".

—Torque range is the value when using two hinges for one door.

—Install a stopper such as a stay at the lid opening/closing position (0~115 degree or less) for not exceeding the specified rotation range.

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

—Sold in pairs.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多