HG-JH210

不锈钢抬起协助铰链HG-JH210

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢抬起协助铰链
  • HG-JH210

  • 通过我司内部3万次开关测试
  • 助力协助
  • 缓慢关闭
●开闭重型门时,可减轻重量。
●附带阻尼器,可防止门突然关闭。(阻尼器有效角约30°以上)
●同时使用内置的扭力螺旋弹簧和阻尼器,开启时转动也非常顺畅。
规格
—Assist torque: 20.58N⋅m (210kgf⋅cm) (when using 1 pc)

—Built-in damper max. load torque: 7N⋅m (71.4kgf⋅cm)

—Built-in damper operating temperature: 0°C–40°C

—Hinge operating angle: 0°–110°
应用
—Heavy top-opening lids of environmental equipment, testing equipment, etc.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-JH210 170-090-535
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 打开角度 EAN

HG-JH210

170-090-535

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

110°

4510932004732

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-JH210
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-JH210 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-535

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual (English) 1221_1_hg_jh210_e.pdf

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.